Volver a la vista general
Borna de tierra WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.9353.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.703.9353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35 |
| EAN | 4015573587564 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 320 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 1456.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1570 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.979 g |
| Volumen del artículo | 15.7 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 60.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.312.2353.0 | Tapa final APF 2,5/D 1/2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 151.06kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 110.22kB | |
| | - | 214.10kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 3.63MB | |
| | - | 214.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 73.42kB | |
| | - | 71.37kB | TIF |
| | - | 2.23MB | DXF |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.703.9353.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo