Borna de tierra WTPN 2.5 D1/2 PE
Borna de tierra WTPN 2.5 D1/2 PE tensión asignada 800 V, Conexión Push- In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.203.9155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WTPN 2.5 D1/2 PE |
| EAN | 4049088706295 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 260 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 934 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1690 ccm |
| Peso neto de una pieza | 8.65 g |
| Volumen del artículo | 16.9 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | green/yellow |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Tensión Asignada | 800 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 60.8 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 36.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Sección del conductor CSA | 26-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.7455.0 | Rótulos de marcaje ZS 003 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.203.2155.0 | Tapa final APWTPN 2,5 D1/2 | | |
| 0D.203.2155.7 | Tapa final APWTPN 2,5 D1/2 GN | | |
| 0D.203.7555.0 | Rótulos de marcaje ZS 004 | | |
| 0D.203.8055.5 | Conector de comprobación PS 2.5 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Borna de tierra WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.21kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 61.95kB | |
| | - | 59.94kB | TIF |
| | - | 2.09MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 598.02kB | |
| | - | 2.03MB | STP |
| | - | 5.28MB | IGS |
| | - | 1.02MB | JT |
Borna de tierra WTPN 2.5 D1/2 PE tensión asignada 800 V, Conexión Push- In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí