Volver a la vista general
Borna de tierra WKF 35 SL/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.735.9053.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.735.9053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WKF 35 SL/35 |
| EAN | 4015573732230 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | PL |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 180 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 110 mm |
| Altura embalada | 90 mm |
| Peso bruto embalado | 1058.1 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1782 ccm |
| Peso neto de una pieza | 100.89 g |
| Volumen del artículo | 178.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 35 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 16 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 99.9 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 2.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 10 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 2.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 35 mm² |
| Mínima sección del conductor semirígida | 16 mm² |
| Máxima sección del conductor flexible | 35 mm² |
| Desforrado del conductor | 25 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 12-2 AWG |
|---|---|
| Sección del conductor CSA | 12-2 AWG |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 2,5 - 35 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 2,5 - 10 |
| Tamaño del cable de conexión trenzado | 16 - 35 |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.6227.0 | Peine de unión IVB WKF 35-2 | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 04.242.8053.0 | Tira de etiquetas 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| 04.343.9253.8 | Protector con señal de aviso ADF 35/5 | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 66.17kB | |
| | - | 117.63kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 94.66kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 5.23MB | |
| | - | 4.42MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 63.23kB | |
| | - | 61.07kB | TIF |
| | - | 622.63kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 213.33kB | |
| | - | 378.18kB | STP |
| | - | 949.41kB | IGS |
| | - | 221.61kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.735.9053.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 35 mm², anchura: 16 mm, color: verde-amarillo