Volver a la vista general
Borna de tierra WT 4 D2/2 PE
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.9155.0
Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 58.504.9155.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WT 4 D2/2 PE |
| EAN | 4049088164071 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 128 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 1990 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2534 ccm |
| Peso neto de una pieza | 19 g |
| Volumen del artículo | 25.34 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Tensión Asignada | 500 V |
|---|---|
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 68 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Sección del conductor CSA | 26-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
Datos técnicos IECEx
| Sección del conductor semirígido | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,14 - 6 |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 440 V |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 440 V |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,14 - 6 |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 440 V |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 440 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | | |
| 07.313.2855.0 | Partición TW WT 4... GR | | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| 07.313.3155.0 | Tapa final AP WT 4 D2/2 GR | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 5D.S04.9155.0 | Borna de tierra WTN 4 D1/2 PE | | |
| 5D.S04.9255.0 | Borna de tierra WTN 4 D2/2 PE | | |
| 5D.S04.9055.0 | Borna de tierra WTN 4 PE | | |
| 5D.S04.9755.0 | Borna de tierra WTN 4 EL PE | | |
| 5D.S04.9655.0 | Borna de tierra WTN 4 E PE | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 165.16kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 274.10kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 214.57kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 92.25kB | |
| | - | 90.17kB | TIF |
| | - | 4.49MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 124.31kB | |
| | - | 890.15kB | STP |
| | - | 2.52MB | IGS |
| | - | 522.80kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.9155.0
Borne de tierra con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo