Borna de tierra WTPN 2.5 E PE
Borna de tierra WTPN 2.5 E PE tensión asignada 500 V, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
|
Número de pieza
|
5D.203.9655.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borna de tierra WTPN 2.5 E PE
|
|
EAN
|
4049088706653
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
180 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
126 mm
|
|
Altura embalada
|
54 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
711 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1224.72 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
13.3 g
|
|
Volumen del artículo
|
24.494 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
green/yellow
|
|
Número de pisos
|
2
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5.1 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Tensión Asignada
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
69 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
5.1 mm
|
|
Altura
|
47.5 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión Push-In
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
Conexión enchufable de entrada
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.25 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Sección del conductor UL
|
26-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Sección del conductor CSA
|
26-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 |
|
|
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 |
|
|
| 0D.203.2355.0 | Tapa final APWTPN 2.5 E |
|
|
| 0D.203.8055.5 | Conector de comprobación PS 2.5 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.91kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.58kB | |
|
|
- | 190.65kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.24MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 346.86kB | |
|
|
- | 2.37MB | STP |
|
|
- | 6.35MB | IGS |
|
|
- | 1.14MB | JT |
Borna de tierra WTPN 2.5 E PE tensión asignada 500 V, Conexión Push-In, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,14mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí