Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20
Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20 tensión asignada 220 V, corriente asignada 12 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S04.4955.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20 |
| EAN | 4049088725111 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 135 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 605 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.6 g |
| Volumen del artículo | 35.98 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 220 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 53.3 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 47.3 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.34 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.34 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.34 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 220 V |
| Corriente facotry wiring | 12 A |
| Corriente field wiring | 12 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 220 V |
| Corriente CSA | 12 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S04.2455.0 | Tapa final APWTN 4 FSI | | |
| 0D.S07.3227.0 | IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S07.3327.0 | IVB WTN 6-3 IN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 153.11kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 93.86kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 439.81kB | |
| | - | 3.84MB | STP |
| | - | 11.01MB | IGS |
| | - | 2.41MB | JT |
Borna portafusible WTN 4 FSI220 5X20 tensión asignada 220 V, corriente asignada 12 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 4 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 4mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0