Borne de alta corriente WRTN 150
Borne de alta corriente WRTN 150 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 309 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 150 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 150mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 42 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S97.1555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 150 |
| EAN | 4049088725791 |
| Cantidad mínima de pedido | 4 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 275 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 67 mm |
| Peso bruto embalado | 1017 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1935 ccm |
| Peso neto de una pieza | 234.29 g |
| Volumen del artículo | 483.75 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 150 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 42 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 309 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 132 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 42 mm |
| Altura | 62.6 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 10 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 150 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 10 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 150 mm² |
| Par de apriete del conductor | 15 Nm |
| Sección del conductor UL | 10 AWG - 300 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 1500 V |
| Corriente facotry wiring | 285 A |
| Corriente field wiring | 285 A |
| Sección del conductor CSA | 10 AWG - 300 kcmil |
| Tensión CSA | 1500 V |
| Corriente CSA | 285 A |
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
| 0D.S43.6055.8 | Tapa ADWRTN 120 GE | | |
| 0D.S43.6055.5 | Tapa ADWRTN 120 RT | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S43.6055.0 | Tapa ADWRTN 120 | | |
| 0D.S43.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 120-3 | | |
| 0D.S43.6055.6 | Tapa ADWRTN 120 BL | | |
| 0D.S43.6055.1 | Tapa ADWRTN 120 SW | | |
| 0D.S43.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 120-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S43.6055.9 | Tapa ADWRTN 120 OR | | |
| 0D.S43.6055.7 | Tapa ADWRTN 120 GN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 136.71kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 95.48kB | |
| | - | 93.31kB | TIF |
| | - | 1.70MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 712.41kB | |
| | - | 2.18MB | STP |
| | - | 6.04MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 150 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 309 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 150 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 150mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 42 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0