Volver a la vista general
Borne de instalación WKIF 2,5 D
Número de artículo 56.703.9653.0
Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.703.9653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de instalación WKIF 2,5 D |
| EAN | 4015573564459 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 264 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 515 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1452 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.526 g |
| Volumen del artículo | 29.04 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color básico | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 95 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
Datos adicionales
| Función-N | No |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de instalación multinivel |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de instalación multinivel |
| ETIM 4.0 | Borne de instalación multinivel |
| ETIM 3.0 | Borne de instalación multinivel |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
| ECLASS 11 | 27141125 |
| ETIM 8.0 | EC001329 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| | - | 136.44kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.10kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 90.22kB | |
| | - | 88.02kB | TIF |
| | - | 3.83MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 92.90kB | |
| | - | 387.22kB | STP |
| | - | 1.01MB | IGS |
| | - | 243.90kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Número de artículo 56.703.9653.0
Borne de instalación con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris