Volver a la vista general
Borne de instalación WKIS 2,5 D
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.203.9653.0
Borne de instalación con Conexión enchufable para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
56.203.9653.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de instalación WKIS 2,5 D
|
|
EAN
|
4015573852198
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
50
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
269 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
116 mm
|
|
Altura embalada
|
60 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
601.5 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1872 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
10.7 g
|
|
Volumen del artículo
|
37.44 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color básico
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA666
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Bornes para instalaciones eléctricas
|
Sí
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
100 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 bis 55 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión 2
|
Conexión enchufable de entrada
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
Conexión enchufable de entrada
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.14 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
4 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
11 mm
|
Datos adicionales
|
Observaciones sobre la corriente nominal
|
para 4mm² 32A
|
|---|---|
|
Función-N
|
No
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 4.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 3.0
|
Borne de instalación multinivel
|
|
ETIM 6.0
|
EC001329
|
|
ETIM 7.0
|
EC001329
|
|
ECLASS 11
|
27141125
|
|
ETIM 8.0
|
EC001329
|
|
ETIM 9.0
|
EC001329
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 139.64kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 182.67kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 38.48kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 469.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 96.01kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 93.80kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.95MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 92.86kB | |
| Datos CAD STEP | - | 689.21kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 2.06MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 397.27kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.203.9653.0
Borne de instalación con Conexión enchufable para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: gris