Volver a la vista general
Borne de paso WKFN 4 D2/2/35 BLAU
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.5155.6
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: azul
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.704.5155.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WKFN 4 D2/2/35 BLAU |
| EAN | 4015573767140 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 316 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 52 mm |
| Peso bruto embalado | 1365 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2793 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.1 g |
| Volumen del artículo | 27.93 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Azul |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 82.2 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 32 A |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,13 - 4 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,2 - 6 |
| Corriente Asignada | 28 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente Asignada | 30 A |
| Corriente nominal con puentes | 30 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
Datos adicionales
| Observaciones sobre la tensión nominal | CSA 300V/600V |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 150.21kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 141.93kB | |
| | - | 1.97MB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 3.71MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 81.52kB | |
| | - | 79.38kB | TIF |
| | - | 3.46MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 198.63kB | |
| | - | 874.36kB | STP |
| | - | 1.85MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.5155.6
Borne de paso con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: azul