Borne de paso WTPN 16 D1/2
Borne de paso WTPN 16 D1/2 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 76 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.216.5055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de paso WTPN 16 D1/2 |
| EAN | 4049088732249 |
| Cantidad mínima de pedido | 40 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 271 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 212 mm |
| Altura embalada | 63 mm |
| Peso bruto embalado | 1947 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3619.476 ccm |
| Peso neto de una pieza | 46.1 g |
| Volumen del artículo | 90.487 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 16 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Anchura del borne | 12 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 3 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 76 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 101.3 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 54.3 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 25 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 16 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 16 mm² |
| Desforrado del conductor | 18 mm |
| Sección del conductor UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 76 A |
| Corriente field wiring | 76 A |
| Sección del conductor CSA | 20-4 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 76 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.5227.5 | Peine de unión IVB WTPN 6R16 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.204.5427.5 | Peine de unión IVB WTPN 4R16 | | |
| 0D.216.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 16-2 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Partición TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Partición TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.5127.5 | Peine de unión IVB WTPN 2.5R16 | | |
| 0D.216.2155.0 | Tapa final APWTPN 16 D1/2 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 119.51kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 65.11kB | |
| | - | 63.10kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 381.02kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 5.54MB | IGS |
| | - | 0.97MB | JT |
Borne de paso WTPN 16 D1/2 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 76 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 4, sección nominal del conductor 16 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 16mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí