Volver a la vista general
Borne seccionable por cuchilla WKF 4 TKM / 35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.2053.0
Borne seccionador por cuchilla con conexión por cepo para montaje en TS35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.704.2053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne seccionable por cuchilla WKF 4 TKM / 35 |
| EAN | 4015573486645 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 317 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 160 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 1200 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2688 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11.2 g |
| Volumen del artículo | 26.88 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 72.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 20 A |
Datos adicionales
| Enchufe de test integrado | No |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne seccionable por cuchilla |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 4.0 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 3.0 | Borne seccionable por cuchilla |
| ETIM 6.0 | EC000902 |
| ETIM 7.0 | EC000902 |
| ECLASS 11 | 27141126 |
| ETIM 8.0 | EC000902 |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 115.74kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.75kB | |
| | - | 57.57kB | TIF |
| | - | 352.39kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 138.72kB | |
| | - | 248.72kB | STP |
| | - | 646.47kB | IGS |
| | - | 182.71kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.2053.0
Borne seccionador por cuchilla con conexión por cepo para montaje en TS35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: gris