Volver a la vista general
Bornes de doble piso WT 4 E RT
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.7055.5
Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: rojo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 58.504.7055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WT 4 E RT |
| EAN | 4049088180583 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 309 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 157 mm |
| Altura embalada | 71 mm |
| Peso bruto embalado | 1870 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3444 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.9 g |
| Volumen del artículo | 34.44 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 73 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 6 mm |
| Altura | 67.4 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.5 Nm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente facotry wiring | 30 A |
| Corriente field wiring | 30 A |
| Sección del conductor CSA | 26-10 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 30 A |
Datos técnicos IECEx
| Sección del conductor semirígido | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,14 - 6 |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente nominal con puentes | 32 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,14 - 6 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,14 - 6 |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Corriente Asignada | 32 A |
| Corriente nominal con puentes | 32 A |
| Tensión Asignada | 550 V |
| Tensión Asignada | 550 V |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.261.1727.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 7 | | |
| Z7.261.1927.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 9 | | |
| 98.360.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.261.1627.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 6 | | |
| 98.370.1000.0 | Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.2027.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 10 | | |
| Z7.261.1227.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Carril DIN TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1527.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 5 | | |
| Z7.261.1827.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 8 | | |
| 98.300.1000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.261.1327.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 3 | | |
| 07.313.2855.0 | Partición TW WT 4... GR | | |
| Z7.261.1427.0 | Peine de unión IVB WKF 4 - 4 | | |
| 07.313.3355.0 | Tapa final AP WT 4 E GR | | |
| 98.300.0000.0 | Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 137.33kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 631.82kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 112.15kB | |
| | - | 109.93kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 138.43kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 3.85MB | IGS |
| | - | 749.53kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 58.504.7055.5
Borne de paso de doble piso con Conexión por tornillo para montaje en TS 35, sección: 4 mm², anchura: 6 mm, color: rojo