Bornes de doble piso WTN 2.5 E RT
Bornes de doble piso WTN 2.5 E RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S03.7055.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bornes de doble piso WTN 2.5 E RT |
| EAN | 4049088724756 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 280 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 172 mm |
| Altura embalada | 64 mm |
| Peso bruto embalado | 1218 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3082 ccm |
| Peso neto de una pieza | 11.18 g |
| Volumen del artículo | 30.82 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Número de pisos | 2 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
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
| Corriente Asignada | 24 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 800 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 71.5 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 5.1 mm |
| Altura | 63 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 2 | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.34 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.34 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.25 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Par de apriete del conductor | 0.4 Nm |
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 600 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 600 V |
| Corriente CSA | 20 A |
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
| 0D.S03.6955.9 | LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S13.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P4 | | |
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.S13.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S13.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P3 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S13.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.2355.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 E | | |
| 0D.S03.5955.5 | Conector de comprobación PS 2.5 WTN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 132.05kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 67.75kB | |
| | - | 65.64kB | TIF |
| | - | 1.63MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 245.79kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.94MB | IGS |
| | - | 612.94kB | JT |
Bornes de doble piso WTN 2.5 E RT tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Rojo, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0