Bornes de doble piso WTN 2.5 E
Bornes de doble piso WTN 2.5 E tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
|
Número de pieza
|
5D.S03.7055.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Bornes de doble piso WTN 2.5 E
|
|
EAN
|
4049088724749
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
100
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
280 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
172 mm
|
|
Altura embalada
|
64 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1218 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
3082 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
11.18 g
|
|
Volumen del artículo
|
30.82 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
2
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
5.1 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
800 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tapa de cierre requerida
|
Sí
|
|
Longitud
|
71.5 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
5.1 mm
|
|
Altura
|
63 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 2
|
conexión por tornillo
|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
0.34 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
4 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.34 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable
|
0.25 mm²
|
|
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
10 mm
|
|
Par de apriete del conductor
|
0.4 Nm
|
|
Sección del conductor UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
600 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
20 A
|
|
Corriente field wiring
|
20 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
22-12 AWG
|
|
Tensión CSA
|
600 V
|
|
Corriente CSA
|
20 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.S03.6955.9 | LVWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN |
|
|
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN |
|
|
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN |
|
|
| 0D.S13.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P4 |
|
|
| 0D.S03.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-3 |
|
|
| 0D.S03.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-5 |
|
|
| 0D.S13.3527.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P5 |
|
|
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 |
|
|
| 0D.S03.5027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-20 |
|
|
| 0D.S13.3327.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P3 |
|
|
| 0D.S03.3427.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-4 |
|
|
| 0D.S03.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-2 |
|
|
| 0D.S13.3227.5 | Peine de unión IVB WTN 2.5P2 |
|
|
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN |
|
|
| 0D.S04.1055.9 | Partición TW 001 WTN |
|
|
| 0D.S03.4027.5 | Peine de unión IVB WTN 2,5-10 |
|
|
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN |
|
|
| 0D.S03.2355.0 | Tapa final APWTN 2.5/4 E |
|
|
| 0D.S03.5955.5 | Conector de comprobación PS 2.5 WTN |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 126.83kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 873.62kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 65.64kB | TIF |
|
|
- | 1.63MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.76kB | |
|
|
- | 0.96MB | STP |
|
|
- | 2.94MB | IGS |
|
|
- | 612.23kB | JT |
Bornes de doble piso WTN 2.5 E tensión asignada 800 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 2, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 2,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,34mm² - 2,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0