Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I4KS-S 15 70TR01
Número de artículo 92.207.7004.0
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.207.7004.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I4KS-S 15 70TR01 |
| EAN | 4049088314940 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 5244 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 982.6 g |
| Volumen del artículo | 4759.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Resistencia de continuidad | 80.2 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 2, N, PE, 1 |
| Color de la capota | Negro |
Tipo
| Sección nominal | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Desforrado del conductor | 9 mm |
| Desforrado de manguera | 35 mm |
| Preparación del final del conductor | Punteras soldadas por ultrasonidos |
| Tipo de cableado | H05VV-F |
| Color del cable | Negro |
| Diámetro del cable máx. | 9.2 mm |
| Versión del cable | Macho - extremo libre |
| Tipo de cableado | Cable de conexión |
| Tipo de conector en un extremo del cable | Extremo libre |
| Tipo de conector en el otro extremo del cable | Conector GST18i4 |
Material
| Superficie final | Zincado |
|---|---|
| Libre de halógenos | No |
| Temperatura contínua del cable | 60 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Carga calorífica | 3.119 kWh/St |
| Certificación CPR | Eca |
Dimensiones
| Longitud total | 7 m |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable de conexión para instalación interior |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 4.0 | Cable de conexión para instalación interior |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
| 05.566.9153.0 | Tapón GST18I4 BUCHSEN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 113.29kB | |
| | - | 11.88kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 421.85kB | |
| | - | 354.49kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 77.54kB | |
| | - | 75.47kB | TIF |
| | - | 4.03MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.207.7004.0
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 7 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Rojo tomate