Volver a la vista general
Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50WS
Número de artículo 92.257.5000.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.257.5000.2
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable de conexión GST18I5KSBS 15 50WS
|
|
EAN
|
4015573588028
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
8695 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
832 g
|
|
Volumen del artículo
|
2379.9 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 1
|
|
Resistencia de continuidad
|
57.8 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Blanco
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Color de la capota
|
Blanco
|
Tipo
|
Sección nominal
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
|
Tipo de cableado
|
H05VV-F
|
|
Color del cable
|
Blanco
|
|
Diámetro del cable máx.
|
10.1 mm
|
|
Versión del cable
|
Hembra - macho
|
|
Tipo de cableado
|
Cable de conexión
|
|
Tipo de conector en un extremo del cable
|
GST18i5 hembra
|
|
Tipo de conector en el otro extremo del cable
|
Conector GST18i5
|
Material
|
Superficie final
|
Zincado
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
No
|
|
Temperatura contínua del cable
|
70 °C
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Carga calorífica
|
3.29 kWh/St
|
|
Certificación CPR
|
Eca
|
Dimensiones
|
Longitud total
|
5 m
|
|---|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 4.0
|
Cable de conexión para instalación interior
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 119.27kB | |
| Textos de licitación (DOCX) | - | 11.86kB | DOCX |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 421.85kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 354.49kB | |
| Homologación DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologación VDE | - | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 93.33kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 91.30kB | TIF |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 18.92kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 20.62kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 4.27MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.257.5000.2
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Blanco