Volver a la vista general
Capota BAS GOT GK 24 M32 50 A1
Número de artículo 70.374.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and threaded hole M32 on the top - free cable connection, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 70.374.2435.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GK 24 M32 50 A1 |
| EAN | 4015573819153 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 244 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 210 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Acoplador |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 120 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 72 mm |
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
| Hoja de datos | - | 139.94kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologación cURus | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
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
| Planos del cliente | - | 94.14kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 92.15kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 5.76MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 298.30kB | |
| Datos CAD STEP | - | 1.76MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 4.17MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 415.80kB | JT |
Número de artículo 70.374.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and threaded hole M32 on the top - free cable connection, low version, 24-poles