Volver a la vista general
Capota BAS GOT GL 24 M25 A1
Número de artículo 71.372.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M25 on the top - free cable connection, low version, 24-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.372.2435.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Capota BAS GOT GL 24 M25 A1 |
| EAN | 4015573627475 |
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
| Anchura embalada | 280 mm |
| Altura embalada | 43 mm |
| Peso bruto embalado | 238 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 210 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 24 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Acoplador |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Superior |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 136 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Altura | 72 mm |
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
| | - | 141.83kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 89.13kB | |
| | - | 87.17kB | TIF |
| | - | 6.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 229.40kB | |
| | - | 564.10kB | STP |
| | - | 1.51MB | IGS |
| | - | 353.88kB | JT |
Número de artículo 71.372.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, with single locking lever and threaded hole M25 on the top - free cable connection, low version, 24-poles