Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I3L S1V PB04
Número de artículo 92.032.0458.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.032.0458.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar GST18I3L S1V PB04
|
|
EAN
|
4015573680166
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
202 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
165 mm
|
|
Altura embalada
|
56 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
851 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1866 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
7.81 g
|
|
Volumen del artículo
|
18.66 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 5
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul pastel
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3
|
Datos de conexión
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|---|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión soldada
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Componente empotrado
|
Conexión soldada
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.026 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Zincado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
24 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
28.2 mm
|
|
Altura
|
13 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.731.6053.0 | Distribuidor GST18I3I B2HZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3453.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.731.3053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3753.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.931.3853.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.931.3553.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.931.3057.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 N |
|
|
| 92.931.4053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.931.5853.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.931.3053.0 | Conector GST18I3S B1CZR1 WS |
|
|
| 92.931.5353.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 GR01 |
|
|
| 92.931.6053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.931.3653.0 | Conector GST18I3S B1 ZR1 RT03 |
|
|
| 92.931.5053.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 WS |
|
|
| 92.931.5553.0 | Conector GST18I3S B1 ZR2 GN07 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.66kB | |
|
|
- | 45.44kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 2.39MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 19.30kB | |
|
|
- | 17.59kB | TIF |
|
|
- | 82.44kB | |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 146.10kB | |
|
|
- | 304.50kB | STP |
|
|
- | 671.62kB | IGS |
|
|
- | 120.16kB | JT |
Número de artículo 92.032.0458.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel