Volver a la vista general
Conector GST18I3S B1 ZR2 GR01
Número de artículo 92.931.5353.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10,5 - 14,5 mm, color de codificación Gris Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.931.5353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I3S B1 ZR2 GR01 |
| EAN | 4049088273582 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 340 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 154 mm |
| Altura embalada | 124 mm |
| Peso bruto embalado | 1223.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
| Peso neto de una pieza | 20.08 g |
| Volumen del artículo | 129.86 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris Claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7032 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 14.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 10.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.109 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 77.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 17 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Marco de montaje GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.032.0658.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V BR05 | | |
| 92.032.3958.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 TB06 | | |
| 92.032.3458.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 GR01 | | |
| 92.232.1000.3 | Cable de conexión GST18I3K1BS 15 10GR01 | | |
| 92.032.3658.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 RT03 | | |
| 92.032.0058.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V WS | | |
| 92.232.1004.3 | Cable de conexión GST18I3K1-S 15 10GR01 | | |
| 92.032.3358.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 WS | | |
| 92.032.0158.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V GR01 | | |
| 92.032.3858.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 BR05 | | |
| 92.032.3758.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 PB04 | | |
| 92.232.1003.3 | Cable de conexión GST18I3K1B- 15 10GR01 | | |
| 92.032.3558.0 | Conector de empotrar GST18I3S S1 GN07 | | |
| 92.297.1003.0 | Cable de conexión GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.032.0458.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V PB04 | | |
| 92.032.0358.0 | Conector de empotrar GST18I3L S1V GN07 | | |
| 92.932.5353.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 GR01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 72.53kB | |
| | - | 12.20kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 92.11kB | |
| | - | 192.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 198.09kB | |
| | - | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 22.62kB | TIF |
| | - | 24.43kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 281.00kB | |
| | - | 398.82kB | STP |
| | - | 853.39kB | IGS |
| | - | 171.41kB | JT |
Número de artículo 92.931.5353.0
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10,5 - 14,5 mm, color de codificación Gris Claro