Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I3S B1 BR05
Número de artículo 92.031.3858.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Marrón
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.031.3858.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I3S B1 BR05 |
| EAN | 4015573613430 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 2425 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 10.032 g |
| Volumen del artículo | 23.063 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 200 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 4 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, 3 |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
| Componente empotrado | Componente/conector empotrado |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.038 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 31.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 28.2 mm |
| Altura | 19.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Tapón GST18I3VS B SW | | |
| 05.561.3653.0 | Tapón GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 99.005.8210.0 | Capota GST18I3 HOCH SW | | |
| 34.300.1122.1 | Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.594.4253.0 | Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.932.3453.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.932.3653.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3853.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 BR05 | | |
| 92.932.3057.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.932.3753.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 PB04 | | |
| 92.932.3053.0 | Conector GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.932.5853.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 BR05 | | |
| 92.932.5653.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 RT03 | | |
| 92.932.6053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 TB06 | | |
| 92.932.5553.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 GN07 | | |
| 92.932.4053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 TB06 | | |
| 92.932.5353.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 GR01 | | |
| 92.932.5053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.932.3553.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 GN07 | | |
| 92.732.3053.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.732.3853.0 | Conector GST18I3S S1 ZR1 MBR05 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.59kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 92.11kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 60.79kB | |
| | - | 58.67kB | TIF |
| | - | 15.36kB | TIF |
| | - | 17.03kB | |
| | - | 2.14MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 155.26kB | |
| | - | 372.31kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 137.59kB | JT |
Número de artículo 92.031.3858.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Marrón