Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I5L B1H PB02
BEST CHOICE
Número de artículo 92.053.0458.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.053.0458.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I5L B1H PB02 |
| EAN | 4049088116513 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 142 mm |
| Altura embalada | 83 mm |
| Peso bruto embalado | 1470 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4043 ccm |
| Peso neto de una pieza | 13.981 g |
| Volumen del artículo | 40.43 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
Datos de conexión
| Terminaciones por polo | 1 |
|---|
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.047 kWh/St |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 24 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.7 mm |
| Altura | 13 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.954.4253.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 GN04 | | |
| 92.954.5553.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 GR03 | | |
| 92.954.4053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 WS | | |
| 92.954.4353.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 TB05 | | |
| 92.954.5353.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 TB05 | | |
| 92.754.4453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S MPB02 | | |
| 92.754.4153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 MBL01 | | |
| 92.954.4057.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 N | | |
| 92.954.7053.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 WS | | |
| 92.954.4553.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S GR03 | | |
| 92.954.5053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 WS | | |
| 92.954.4453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S PB02 | | |
| 92.954.7453.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 S PB02 | | |
| 92.954.4153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 BL01 | | |
| 92.954.5153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 BL01 | | |
| 92.754.7453.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 S MPB02 | | |
| 92.754.4053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 MWS | | |
| 92.954.3053.0 | Conector GST18I5S S1BZR1 WS | | |
| 92.954.3453.0 | Conector GST18I5S S1BZR1 S PB02 | | |
| 92.954.5253.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 GN04 | | |
| 92.954.5453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 PB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 128.51kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 367.18kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologación UR | - | 192.21kB | |
| Homologación DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación CQC | - | 3.50MB | |
| Homologación VDE | - | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.84kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 78.67kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 76.57kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 21.63kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 19.80kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 85.93kB | |
| Planos del cliente (DXF) | - | 1.09MB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 542.03kB | |
| Datos CAD STEP | - | 159.36kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 544.37kB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 106.67kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.053.0458.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul pastel