Volver a la vista general
Conector GST18I5S S1PZR1 WS
Número de artículo 92.954.7053.0
gesis® CLASSIC Conector, con punta de test, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación Blanco
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.954.7053.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector GST18I5S S1PZR1 WS
|
|
EAN
|
4049088337604
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
343 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
204 mm
|
|
Altura embalada
|
165 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1700 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
11546 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
28.81 g
|
|
Volumen del artículo
|
230.92 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 1
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.4 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Blanco
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Color de la capota
|
Blanco
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9016
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
12 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
7 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
37 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.106 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Zincado
|
Dimensiones
|
Longitud
|
76.4 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
47.75 mm
|
|
Altura
|
17.2 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | Cable de conexión GST18I5KSB- 15 10TR01 |
|
|
| 92.053.0458.0 | Conector de empotrar GST18I5L B1H PB02 |
|
|
| 92.053.0258.0 | Conector de empotrar GST18I5L B1V BL01 |
|
|
| 92.053.0058.0 | Conector de empotrar GST18I5L B1H WS |
|
|
| 92.953.7053.0 | Conector GST18I5S B1PZR1 WS |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 258.30kB | |
|
|
- | 57.65kB | |
|
|
- | 12.25kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 2.39MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 198.09kB | |
|
|
- | 198.35kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.954.7053.0
gesis® CLASSIC Conector, con punta de test, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación Blanco