Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I5L B1V BL01
Número de artículo 92.053.0258.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, color de codificación Azul Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.053.0258.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I5L B1V BL01 |
| EAN | 4015573459250 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 166 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 1539 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2088 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.65 g |
| Volumen del artículo | 20.88 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 6 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Código 6 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
Datos de conexión
| Terminaciones por polo | 1 |
|---|
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Ángulo del conector | Cuadrado |
| Inclinación | 90 ° |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Componente empotrado | Conexión soldada |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.055 kWh/St |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 24 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.7 mm |
| Altura | 13 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.590.4556.0 | Bloqueo GST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.590.4556.1 | Bloqueo GST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.954.4253.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 GN04 | | |
| 92.954.5553.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 GR03 | | |
| 92.954.4053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 WS | | |
| 92.954.4353.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 TB05 | | |
| 92.954.5353.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 TB05 | | |
| 92.754.4453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S MPB02 | | |
| 92.754.4153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 MBL01 | | |
| 92.954.4057.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 N | | |
| 92.954.7053.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 WS | | |
| 92.954.4553.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S GR03 | | |
| 92.954.5053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 WS | | |
| 92.954.4453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 S PB02 | | |
| 92.954.7453.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 S PB02 | | |
| 92.954.4153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 BL01 | | |
| 92.954.5153.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 BL01 | | |
| 92.754.7453.0 | Conector GST18I5S S1PZR1 S MPB02 | | |
| 92.754.4053.0 | Conector GST18I5S S1 ZR1 MWS | | |
| 92.954.3053.0 | Conector GST18I5S S1BZR1 WS | | |
| 92.954.3453.0 | Conector GST18I5S S1BZR1 S PB02 | | |
| 92.954.5253.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 GN04 | | |
| 92.954.5453.0 | Conector GST18I5S S1 ZR2 PB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 37.76kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 367.18kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 367.32kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Dibujos dimensionales | - | 28.79kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 26.90kB | TIF |
| Plantillas de perforación | - | 85.93kB | |
| Imágenes del grupo de productos | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.053.0258.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, sin brida de fijación, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, color de codificación Azul Claro