Volver a la vista general
Conector de empotrar GST18I5S S1 WS
BEST CHOICE
Número de artículo 92.052.3353.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.052.3353.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST18I5S S1 WS |
| EAN | 4015573545953 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 1910 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.9 g |
| Volumen del artículo | 46.125 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Blanco |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
| Componente empotrado | Componente/conector empotrado |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.059 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Zincado |
Dimensiones
| Longitud | 31.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.7 mm |
| Altura | 19.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 34.300.1122.1 | Grapa de montaje GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 134.83kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 93.23kB | |
| | - | 91.03kB | TIF |
| | - | 20.96kB | TIF |
| | - | 22.73kB | |
| | - | 933.82kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 712.04kB | |
| | - | 452.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 293.60kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 92.052.3353.0
gesis® CLASSIC Conector de empotrar, Piezas de instalación, Conexión por tornillo individual, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Blanco