Volver a la vista general
Conector de empotrar RST08i3/2S 11 M02HL SG
Número de artículo 4L.021.4041.4
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M14, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Oscuro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 4L.021.4041.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST08i3/2S 11 M02HL SG |
| EAN | 4049088482076 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 202 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 56 mm |
| Peso bruto embalado | 325 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1866 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4.9 g |
| Volumen del artículo | 37.32 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 8 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris Oscuro |
| Codificación del polo | 1, 2 |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 1 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.2 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.22 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 6 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 8 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 20 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 20 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V0 |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M14 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 4 mm |
| Sellado longitudinal | Sí |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 21.9 mm |
|---|---|
| Anchura | 19.2 mm |
| Altura | 19.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.502.6300.0 | Destornillador RST MICRO SW 0,9 | | |
| 06.502.6100.0 | Llave Allen RST MICRO SW 0,9 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 41.022.3041.4 | Conector RST08i3/2S S1 ZR1SHL SG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 148.23kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 971.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 93.02kB | |
| | - | 90.87kB | TIF |
| | - | 3.79MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 375.21kB | |
| | - | 229.83kB | STP |
| | - | 699.88kB | IGS |
| | - | 171.38kB | JT |
Número de artículo 4L.021.4041.4
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M14, número de polos 2, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Oscuro