Volver a la vista general
Conector de empotrar RST08i3 S S1 M02HL SG
Número de artículo 41.032.4041.4
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M14, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, color de codificación Gris Oscuro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
41.032.4041.4
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST08i3 S S1 M02HL SG
|
|
EAN
|
4049088482274
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
202 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
165 mm
|
|
Altura embalada
|
56 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
335 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1866 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
5.4 g
|
|
Volumen del artículo
|
37.32 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V / 120 V
|
|
Tensión nominal 2
|
120 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Codificación mecánica
|
Sí
|
|
Tensión de cortocircuito
|
2.5 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.55 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Gris Oscuro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
1 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.2 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
1 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.22 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado del conductor
|
6 mm
|
Datos técnicos UL
|
Tensión nominal UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
8 A
|
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
20 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V0
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M14
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
4 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
21.3 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
19.2 mm
|
|
Altura
|
19.2 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 | Destornillador RST MICRO SW 0,9 |
|
|
| 06.502.6100.0 | Llave Allen RST MICRO SW 0,9 |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4L.031.3041.4 | Conector RST08i3 S 11 ZR1SHL SG |
|
|
| 41.031.3041.4 | Conector RST08i3 S B1 ZR1SHL SG |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 166.00kB | |
|
|
- | 13.61kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.55kB | |
|
|
- | 37.08kB | |
|
|
- | 971.92kB | |
|
|
- | 610.11kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.07MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 1.29MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 94.15kB | |
|
|
- | 92.03kB | TIF |
|
|
- | 3.01MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 820.63kB | |
|
|
- | 220.23kB | STP |
|
|
- | 671.38kB | IGS |
|
|
- | 154.31kB | JT |
Número de artículo 41.032.4041.4
RST® MICRO Conector de empotrar, Normativa, Recto, M14, número de polos 3, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, color de codificación Gris Oscuro