Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I7C B1 M00V BL07
Número de artículo 96.171.2053.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.171.2053.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I7C B1 M00V BL07 |
| EAN | 4049088424809 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 2630 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 24.3 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.65 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| Color del adaptador (si existe) | Negro |
Datos de conexión
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Datos técnicos UL
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
|---|
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Rosca métrica de conexión | M20 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 8 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 34.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 02.127.1121.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM | | |
| 02.127.1221.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM | | |
| 02.127.1321.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM | | |
| 99.589.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| Z5.569.5253.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.562.8753.0 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i7 BG | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.172.0553.9 | Conector RST20I7C S1 ZR3 BL07 | | |
| 96.172.0053.9 | Conector RST20I7C S1 ZR1 BL07 | | |
| 96.172.0153.9 | Conector RST20I7C S1 ZR2 BL07 | | |
| 96.174.0153.9 | Conector RST20I7C S1 YR2 BL07 | | |
| 96.174.0053.9 | Conector RST20I7C S1 YR1 BL07 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 161.14kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 108.38kB | |
| | - | 106.37kB | TIF |
| | - | 10.52MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 327.57kB | |
| | - | 1.45MB | STP |
| | - | 5.27MB | IGS |
| | - | 408.92kB | JT |
Número de artículo 96.171.2053.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro