Volver a la vista general
Conector RST20I7C S1 YR1 BL07
Número de artículo 96.174.0053.9
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 7, macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Azul Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.174.0053.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I7C S1 YR1 BL07 |
| EAN | 4049088425134 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 2365 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 19.8 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.65 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul Claro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 6 mm |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 32 mm |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Datos técnicos UL
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 20 AWG |
|---|---|
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
| Clasificación UL de alivio de tensión | UL-V2 |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
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
| Carga calorífica | 0.345 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 71 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 63.8 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.546.4021.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM | | |
| 99.591.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.546.4121.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM | | |
| 05.546.3921.8 | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.175.2153.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M13V BL07 | | |
| 9L.171.0053.9 | Conector RST20I7C 11 ZR1 BL07 | | |
| 96.173.2253.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M91V BL07 | | |
| 96.171.2153.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M03V BL07 | | |
| 9L.171.2253.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
| 96.171.2253.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
| 96.171.2053.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M00V BL07 | | |
| 96.171.0053.9 | Conector RST20I7C B1 ZR1 BL07 | | |
| 9L.171.2153.9 | Conector de empotrar RST20I7C 11 M03V BL07 | | |
| 9L.171.2053.9 | Conector de empotrar RST20I7C 11 M00V BL07 | | |
| 96.173.2053.9 | Conector de empotrar RST20I7C B1 M90V BL07 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 143.05kB | |
| | - | 13.71kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 87.51kB | |
| | - | 85.50kB | TIF |
| | - | 9.37MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 858.30kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 4.08MB | IGS |
| | - | 962.49kB | JT |
Número de artículo 96.174.0053.9
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 7, macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Azul Claro