Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I7C B1 M03V BL07
Número de artículo 96.171.2153.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.171.2153.9
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST20I7C B1 M03V BL07
|
|
EAN
|
4049088424830
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
304 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
256 mm
|
|
Altura embalada
|
202 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2365 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
15720 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
19.8 g
|
|
Volumen del artículo
|
157.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.65 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul Claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Color del adaptador (si existe)
|
Negro
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
Datos técnicos UL
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V2
|
|---|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M16
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
8 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.225 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
73 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
34.6 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 02.127.1121.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM |
|
|
| 02.127.1221.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
|
|
| 02.127.1321.8 | Contacto hembra CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
|
|
| 99.589.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i7 BG |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.172.0553.9 | Conector RST20I7C S1 ZR3 BL07 |
|
|
| 96.172.0053.9 | Conector RST20I7C S1 ZR1 BL07 |
|
|
| 96.172.0153.9 | Conector RST20I7C S1 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.174.0153.9 | Conector RST20I7C S1 YR2 BL07 |
|
|
| 96.174.0053.9 | Conector RST20I7C S1 YR1 BL07 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 155.29kB | |
|
|
- | 13.64kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 107.94kB | |
|
|
- | 105.90kB | TIF |
|
|
- | 10.35MB | DXF |
|
|
- | 52.30kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 918.83kB | |
|
|
- | 826.59kB | STP |
|
|
- | 2.51MB | IGS |
|
|
- | 460.81kB | JT |
Número de artículo 96.171.2153.9
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, Recto, M16, número de polos 7, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Azul Claro