Volver a la vista general
Conector GST18I5S B1 ZR2 TR03
Número de artículo 92.953.5553.5
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 11,5 - 15,5 mm, color de codificación Rojo tomate
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.953.5553.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector GST18I5S B1 ZR2 TR03 |
| EAN | 4049088276675 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 1860 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 30.66 g |
| Volumen del artículo | 230.92 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 3013 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 15.5 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 11.5 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Observaciones sobre el tipo de conexión | Cableado rígido de solamente 4 mm² sin punteras |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.18 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 84.4 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.8 mm |
| Altura | 17.5 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.587.3156.0 | Bloqueo (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | Bloqueo (G)ST18 SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 92.257.1000.0 | Cable de conexión GST18I5KSBS 15 10TR01 | | |
| 92.257.1004.0 | Cable de conexión GST18I5KS-S 15 10TR01 | | |
| 92.954.5553.5 | Conector GST18I5S S1 ZR2 TR03 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 70.42kB | |
| | - | 12.20kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 91.69kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 30.48kB | TIF |
| | - | 32.38kB | |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.00kB | |
| | - | 598.80kB | STP |
| | - | 1.23MB | IGS |
| | - | 237.89kB | JT |
Número de artículo 92.953.5553.5
gesis® CLASSIC Conector, número de polos 5, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 11,5 - 15,5 mm, color de codificación Rojo tomate