Volver a la vista general
Conector RST08i3/2S S1 ZR1SHL KG
Número de artículo 41.022.3041.8
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 41.022.3041.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST08i3/2S S1 ZR1SHL KG |
| EAN | 4049088482144 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 380 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.9 g |
| Volumen del artículo | 92.25 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 8 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris Claro |
| Codificación del polo | 1, 2 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7032 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 4 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 1 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.2 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.22 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 18 mm |
| Desforrado del conductor | 6 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 400 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 8 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 20 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 20 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V0 |
| Clasificación UL de alivio de tensión | UL-V0 |
Tipo
| Tipo | macho |
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
| Carga calorífica | 0.014 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 41.8 mm |
|---|---|
| Anchura | 14.9 mm |
| Altura | 14.9 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.502.6300.0 | Destornillador RST MICRO SW 0,9 | | |
| 06.502.6100.0 | Llave Allen RST MICRO SW 0,9 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4L.020.1241.8 | Distribuidor RST08i2VL2S1YF V L KG | | |
| 41.021.3041.8 | Conector RST08i3/2S B1 ZR1SHL KG | | |
| 4L.020.0241.8 | Distribuidor RST08i2VL3S1HF V L KG | | |
| 4L.021.4041.8 | Conector de empotrar RST08i3/2S 11 M02HL KG | | |
| 41.021.4041.8 | Conector de empotrar RST08i3/2S B1 M02HL KG | | |
| 4L.021.3041.8 | Conector RST08i3/2S 11 ZR1SHL KG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 138.79kB | |
| | - | 13.66kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 1.07MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 86.53kB | |
| | - | 84.41kB | TIF |
| | - | 4.24MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 920.23kB | |
| | - | 122.05kB | STP |
| | - | 409.04kB | IGS |
| | - | 89.41kB | JT |
Número de artículo 41.022.3041.8
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro