Volver a la vista general
Conector RST08i3 S S1 ZR1SHL KG
Número de artículo 41.032.3051.8
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
41.032.3051.8
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST08i3 S S1 ZR1SHL KG
|
|
EAN
|
4049088575952
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
205 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
180 mm
|
|
Altura embalada
|
125 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
410 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
4612.5 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
6.6 g
|
|
Volumen del artículo
|
92.25 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
8 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V / 120 V
|
|
Tensión nominal 2
|
120 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
2.5 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Codificación mecánica
|
Sí
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.55 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Gris Claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, PE
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7032
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
7 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
4 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
1 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.2 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
1 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.22 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
18 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
6 mm
|
Datos técnicos UL
|
Tensión nominal UL
|
400 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
8 A
|
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
20 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
24 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG máx.
|
20 AWG
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Clasificación de la carcasa UL
|
UL-V0
|
|
Clasificación UL de alivio de tensión
|
UL-V0
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.014 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
41.8 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
14.9 mm
|
|
Altura
|
14.9 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.502.6300.0 | Destornillador RST MICRO SW 0,9 |
|
|
| 06.502.6100.0 | Llave Allen RST MICRO SW 0,9 |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 4L.030.1351.8 | Distribuidor RST08i3VL2G1YF V L KG |
|
|
| 4L.030.0351.8 | Distribuidor RST08i3VL3G1HF V L KG |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.47MB | |
|
|
- | 128.52kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 86.53kB | |
|
|
- | 84.41kB | TIF |
|
|
- | 4.24MB | DXF |
|
|
- | 148.33kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 921.13kB | |
|
|
- | 124.30kB | STP |
|
|
- | 421.61kB | IGS |
|
|
- | 91.78kB | JT |
Número de artículo 41.032.3051.8
RST® MICRO Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 8 A, diámetro del cable 4 - 7 mm, color de codificación Gris Claro