Volver a la vista general
Conector RST20I3C B1 ZR2 GL
Número de artículo 96.131.0153.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Gris claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.131.0153.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I3C B1 ZR2 GL |
| EAN | 4049088157318 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3595 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 35.75 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Gris claro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 10 mm |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 37 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
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
| Carga calorífica | 0.289 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 82 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 34.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 02.122.9300.0 | Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM | | |
| 02.122.9100.0 | Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM | | |
| 02.122.9000.0 | Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM | | |
| 99.413.6205.2 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| 02.122.9200.0 | Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM | | |
| Z5.564.4553.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.134.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3C S1 M90V GL | | |
| 96.136.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3C S1 M13V GL | | |
| 96.132.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3C S1 M00V GL | | |
| 96.233.1030.0 | Cable de conexión RST20I3K1BS 25 10GL | | |
| 96.132.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3C S1 M03V GL | | |
| 96.132.0153.0 | Conector RST20I3C S1 ZR2 V GL | | |
| 96.134.0153.0 | Conector RST20I3C S1 YR2 V GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 140.38kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 100.20kB | |
| | - | 98.19kB | TIF |
| | - | 4.84MB | DXF |
Número de artículo 96.131.0153.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, Hembra, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Gris claro