Volver a la vista general
Distribuidor GST18I5V 3P1 B V TB05
Número de artículo 92.050.7153.0
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 13 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Turquesa
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
92.050.7153.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor GST18I5V 3P1 B V TB05
|
|
EAN
|
4049088350894
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
200 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
175 mm
|
|
Altura embalada
|
95 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1159.2 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
3325 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
53.7 g
|
|
Volumen del artículo
|
230.65 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
20 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
13 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 5
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Turquesa
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5
|
|
Número RAL del conector
|
5018
|
Tipo
|
Tipo de distribuidor
|
Distribuidor en H
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
3
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP40
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.223 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
59 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
57.4 mm
|
|
Altura
|
40 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.588.5753.1 | Bloqueo GST18 VERTEILER SW |
|
|
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 07.413.6853.1 | Soporte de sujeción GST18 VERTEILER SW |
|
|
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.583.1853.0 | Tapón GST18I5 STECKER |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 132.81kB | |
|
|
- | 11.97kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 1.02MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 74.46kB | |
|
|
- | 72.40kB | TIF |
|
|
- | 37.30MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.050.7153.0
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 13 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Turquesa