Volver a la vista general
Distribuidor GST18I5V 3P1 B V TR03
Número de artículo 92.050.7053.5
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Rojo tomate
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 92.050.7053.5 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor GST18I5V 3P1 B V TR03 |
| EAN | 4049088350887 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 175 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 200 mm |
| Altura embalada | 95 mm |
| Peso bruto embalado | 1188 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3325 ccm |
| Peso neto de una pieza | 53.7 g |
| Volumen del artículo | 230.65 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Rojo tomate |
| Codificación del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Número RAL del conector | 3013 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en H |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.224 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 59 mm |
|---|---|
| Anchura | 57.4 mm |
| Altura | 40 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 05.588.5753.1 | Bloqueo GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.564.5353.0 | Tapón GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Tapón GST18I3/4/5 WS | | |
| 07.413.6853.1 | Soporte de sujeción GST18 VERTEILER SW | | |
| 05.566.9253.0 | Tapón GST18I5 BUCHSEN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 139.87kB | |
| | - | 11.97kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 75.86kB | |
| | - | 73.77kB | TIF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 92.050.7053.5
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Rojo tomate