ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • Febrero 2026
  • Conexión industrial 

Cómo mejorar la eficiencia en cuadros eléctricos industriales.

La construcción de cuadros eléctricos industriales exige cada vez más rapidez, versatilidad, seguridad y optimización del espacio.

El aumento de componentes, la presión por reducir tiempos de instalación y costes, la falta de mano de obra cualificada y la necesidad de simplificar la planificación han convertido el sistema de conexión en un elemento estratégico.

Pero ¿Cómo mejorar la eficiencia del cuadro eléctrico?

La nueva generación de bornes carril DIN selos nace precisamente como respuesta a estos retos. No se trata solo de conectar conductores, sino de optimizar todo el proceso, desde la ingeniería hasta la puesta en marcha.

¿QUÉ ES LA NUEVA GENERACIÓN DE BORNES DE CARRIL DIN?

La nueva generación Selos de Wieland Electric es un sistema de bornes carril DIN diseñado para optimizar el montaje, la planificación y la gestión en cuadros eléctricos industriales.

No se trata únicamente de una innovación de producto, sino de una reorganización completa de la gama para adaptarse a las necesidades y tendencias actuales del sector:

  • Reducción de espacio y costes en el cuadro eléctrico
  • Mayor demanda de tecnología de conexión Push-In para aportar rapidez
  • Necesidad de mantener soluciones de conexión por tornillo
  • Flexibilidad y escalabilidad del sistema
  • Simplificación de los procesos de compra
  • Marcaje fácil
  • Facilidad en la gestión del diseño y la documentación
  • Seguridad y optimización del mantenimiento

DOS TECNOLOGÍAS DE CONEXIÓN EN UN SISTEMA COMÚN

La nueva generación integra dos tecnologías dentro de un sistema común:

selos WTPN – Bornes carril DIN conexión Push-In: Para conexiones rápidas y sin herramientas con gran fuerza de contacto, lo que reduce tiempos de montaje y minimiza errores. Ofrece conexiones a prueba de vibraciones y no necesita mantenimiento.

selos WTN – Bornes carril DIN conexión por tornillo: el sistema de conexión por tornillo utilizado y testeado en todo el mundo, ahora combinado con innovaciones como la conexión por tornillo con cabeza Phillips, puentes reductores, software de configuración o sistemas de marcaje.

La nueva generación es un sistema completo que incluye mucho más que bornes de conexión. También cuenta con el software selos PLANpara el diseño y documentación personalizados, borneros configurados y selos Print para el marcado de cables y bornes.

¿Cómo reducir espacio, tiempo y costes en el cuadro eléctrico?

Reducir espacio, tiempo de montaje y costes en un cuadro eléctrico industrial es el resultado de combinar diseño compacto, tecnología de conexión eficiente y una buena planificación.

1. Optimización del espacio en el cuadro eléctrico

El aumento de componentes en armarios de control obliga a aprovechar mejor el espacio disponible. El diseño compacto y uniforme multipiso de la nueva generación Selos permite aumentar el número de conexiones sin comprometer la accesibilidad ni la seguridad.  No solo reduce material, también facilita una distribución más ordenada y flexible optimizando la organización del cableado con bornes que van desde los 3,5mm de ancho.

No solo reduce material, también facilita una distribución más ordenada y flexible, optimizando cada milímetro del carril DIN y mejorando la organización del cableado, con bornes que van desde los 3,5 mm de ancho.

2. Reducción del tiempo de montaje y mantenimiento en el cuadro eléctrico

La serie selos WTPN con conexión Push-In permite realizar conexiones rápidas, sin herramientas, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación. Además, al no necesitar mantenimiento elimina tiempos de intervención futura.

3. Flexibilidad y escalabilidad del sistema

Uno de los factores que más influyen en los costes a medio plazo es la capacidad de adaptación del sistema. La nueva generación Selos está diseñada como un sistema modular y estandarizado, que puede abarcar desde proyectos sencillos hasta la construcción de paneles complejos.

4. Sistema completo: menos dependencia de terceros

La eficiencia no se limita al componente físico.

La nueva generación selos se integra con herramientas digitales como selos PLAN para el diseño y documentación personalizados, así como Selos Print para el marcaje sencillo de bornes y cableado.

Esto permite:

  • Diseñar un sistema de bornes estructurado.
  • Generar documentación técnica y planos optimizando los flujos de trabajo
  • Contar con etiquetas preimpresas alineadas con el esquema eléctrico reduciendo costes, espacio y errores.

5. Agilización en el proceso de compra

La facilidad en la logística con borneros listos para instalar y reduce el número de referencias necesarias. Esto simplifica la gestión de stock y los procesos de compra.

6. Menor necesidad de intervención especializada

Al contar con conexión Push-In, simplificar el cableado, reducir el número de referencias y facilitar la planificación, el sistema disminuye la dependencia de mano de obra cualificada. En un contexto de escasez de personal cualificado, reduce la complejidad operativa y el riesgo de errores en el montaje.

En definitiva, la nueva generación de bornes carril DIN selos está pensada para cualquier sector donde la eficiencia del cuadro eléctrico sea clave: desde fabricantes de maquinaria e intralogística hasta climatización industrial, distribución de energía, sector naval o energías renovables.

Allí donde se necesite una conexión fiable, un diseño optimizado y una planificación ágil, selos aporta una solución que ayuda a reducir espacio, tiempos y costes sin comprometer la seguridad ni la robustez del sistema.