Volver a la vista general
FH SP2 CL
Número de artículo 75.459.8553.1
podis® CON 5G16 Surge Protection Module, integrated device DEHN DG TT 5 275, system configuration TT, TN, category type 2, IP65, color housing black,
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.459.8553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | FH SP2 CL |
| EAN | 4049088714320 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85363030 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 0 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 0 mm |
| Altura embalada | 0 mm |
| Peso bruto embalado | 0 g |
| Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1996 g |
| Volumen del artículo | 12915.375 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Negro |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Temperatura de ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Antivibraciones | IK10 |
| Tipo de elemento de seguridad | DEHN DG TT 5 275 |
| Tipo de conexión 1 | Conexión por perforación del aislante |
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Libre de halógenos | Sí |
| Opciones de fijación | integriert |
| Temperatura mín. de instalación | 5 °C |
| Temperatura máxima de instalación | 40 °C |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 120 °C |
| Categoría tipo 2 | Sí |
| Configuración del sistema | TT, TN |
| Corriente nominal de descarga [In] | 5 kA |
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Sección transversal interna | 10 mm² |
| Sección nominal del conductor | 16 mm² |
Dimensiones
| Longitud | 439 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 100 mm |
| Altura de montaje | 127 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cuadro de distribución pequeño |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 4.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 3.0 | Cuadro de distribución pequeño |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.771.0307.3 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cable plano FL-LSHF 5G25 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 505.23kB | |
| | - | 146.50kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 117.92kB | |
| | - | 115.92kB | TIF |
| | - | 16.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 576.30kB | |
| | - | 8.87MB | STP |
| | - | 22.04MB | IGS |
| | - | 3.71MB | JT |
Número de artículo 75.459.8553.1
podis® CON 5G16 Surge Protection Module, integrated device DEHN DG TT 5 275, system configuration TT, TN, category type 2, IP65, color housing black,