Volver a la vista general
Cable plano FL-LSHF 5G16
Número de artículo 00.771.0307.3
podis® CON 5G16 flat cable FL-LSHF 5G16, number of cores 5, 16 mm², fire class B2ca s1 d1 a1, halogen free, color outer sheath grey,
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
00.771.0307.3
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Cable plano FL-LSHF 5G16
|
|
EAN
|
4049088676628
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
ES
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444995
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
1250 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
810 mm
|
|
Altura embalada
|
1250 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
729000 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1265625 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
1408 g
|
|
Volumen del artículo
|
2531.25 ccm
|
|
Empaquetado
|
rollo
|
|
Unidad de embalaje
|
500 m
|
Datos generales
|
Aislamiento del núcleo
|
Poliolefina
|
|---|---|
|
Identificación del núcleo
|
Color
|
|
Color de la cubierta exterior
|
Gris
|
|
Material de la cubierta exterior
|
Poliolefina
|
|
Categoría del conductor
|
Class 5 = flexible
|
|
Conductor amarillo/verde
|
Sí
|
|
Radio de curvatura, estático
|
57.5 mm
|
|
Pantalla
|
No
|
|
Número de núcleos
|
5
|
|
Anchura aprox. del cable
|
48 mm
|
|
Altura del cable approx.
|
11.5 mm
|
|
Temperatura mín. de instalación
|
0 °C
|
|
Temperatura máxima de instalación
|
60 °C
|
|
Antivibraciones
|
IK10
|
|
Retardante de llama según IEC 60332-1-2
|
ja
|
|
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C)
|
ja
|
|
Sin halógenos según IEC 60754-1
|
ja
|
|
Resistente a UV
|
Sí
|
|
Carga calorífica
|
3.159 kWh/m
|
|
Certificación CPR
|
B2ca s1 d1 a1
|
Datos técnicos
|
Sección nominal
|
16 mm²
|
|---|---|
|
Tensión de alimentación
|
1 kV
|
|
Caída de tensión
|
2.67 (V/A km)²
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Cable plano
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Cable plano
|
|
ETIM 4.0
|
Cable plano
|
|
ETIM 6.0
|
EC000825
|
|
ETIM 7.0
|
EC003250
|
|
ECLASS 11
|
27060106
|
|
ETIM 8.0
|
EC003250
|
|
ETIM 9.0
|
EC003250
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.569.7453.0 | Sujetacables FLATCABLE SCREW |
|
|
| Z7.432.8053.0 | Entrada de cable PODIS 5G16 |
|
|
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL |
|
|
| Z6.563.7800.0 | Cable de conexión PODIS/GESIS |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 75.453.0053.1 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA RST |
|
|
| 75.453.1755.1 | módulo con magnetotérmico FH BO 32 C RST25 |
|
|
| 75.459.8553.1 | FH SP2 CL |
|
|
| 75.456.1055.1 | módulo con magnetotérmico FH MT M32 |
|
|
| 75.459.7553.1 | FH SP23 CL LEDB |
|
|
| 75.452.1353.1 | módulo con magnetotérmico FH RCBO 20 CARST20 |
|
|
| G0.000.0157.0 | Módulo de conexión PLC MODUL ADAPTER |
|
|
| 75.456.0053.3 | Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 LG |
|
|
| Z6.564.7053.3 | Tapa final para cable podis 5G16 LG |
|
|
| 75.450.2114.3 | Módulo de alimentación FCS 16 5 SA SAM |
|
|
| 05.569.7453.3 | Sujetacables FLATCABLE SCREW LG |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.35kB | |
|
|
- | 44.20kB | |
|
|
- | 12.09kB | DOCX |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 793.02kB | |
|
|
- | 789.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 374.98kB | |
|
|
- | 53.85kB | STP |
|
|
- | 190.67kB | IGS |
|
|
- | 36.07kB | JT |
Número de artículo 00.771.0307.3
podis® CON 5G16 flat cable FL-LSHF 5G16, number of cores 5, 16 mm², fire class B2ca s1 d1 a1, halogen free, color outer sheath grey,