ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Y DATOS PARA LÍNEA DE CAJAS

Instalación rápida, estructurada y ampliable en cualquier momento.

La línea de cajas es un punto crítico y dinámico en cualquier comercio. Un sistema de distribución centralizada de potencia y datos estructurado y enchufable es clave en esta zona: permite reconfiguraciones rápidas del espacio, aporta una excelente fiabilidad operativa y evita paradas técnicas inesperadas durante las horas de apertura.

desafíos resueltos POR EL SISTEMA DE CONEXIÓN GESIS®

  • Alta densidad de dispositivos: Conexión segura de múltiples equipos en el mostrador (terminal de pago, escáner, báscula, monitor, sistemas TI y calefacción).
  • Ciclos rápidos de reconfiguración: Flexibilidad total ante ajustes frecuentes en el diseño del espacio comercial o de la tienda.
  • Separación clara de líneas de potencia y datos: Organización estructurada del cableado para evitar interferencias y garantizar la máxima seguridad.
  • Tiempos mínimos de inactividad: Continuidad del servicio garantizada y mantenimiento rápido sin interrumpir el funcionamiento de la línea de cajas.

Imagen: Ejemplo de alimentación enchufable para línea de cajas con protección descentralizada en la caja de distribución, cableado de infraestructura y distribuidores de enchufes descentralizados. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

El sistema consta de una caja de distribución gesis® situada en la bandeja portacables y se alimenta con cableado de alimentación AV y UPS. En el área de TI, las líneas de datos se tienden de forma estructurada. La conexión desde el techo hasta la línea de cajas es enchufable y se realiza mediante cableado de conexión gesis® CLASSIC.

EN CADA LÍNEA DE CAJAS 

  • Caja de distribución para alimentación eléctrica
  • Distribuidor de enchufes para dispositivos finales
  • Puertos de datos RJ45 integrados
  • Posibilidad de integración de un switch

ÁREAS DE APLICACIÓN

  • Supermercados y tiendas
  • Tiendas de bricolaje y tiendas especializadas
  • Conceptos "shop-in-shop"
  • Soluciones temporales para cajas registradoras

VENTAJAS

✅ Instalación modular — sin cableado posterior

Gracias a los cables premontados con codificación específica por circuito que garantizan una instalación sin errores.

✅ Instalación eléctrica enchufable según la norma DIN EN 61535

Para un suministro eléctrico seguro, fiable y conforme a las normativas vigentes.

✅ Protección integrada contra sobretensiones de clase 3 

Garantiza una alta seguridad operativa y continuidad del servicio durante las operaciones en curso.

✅ Intervalos de inspección ampliados—de 2 a 4 años

Gracias a una infraestructura eléctrica instalada de forma permanente y conforme a las normativas vigentes.

✅ Rápida adaptación, fácil reequipamiento y ampliación

Gracias a los componentes modulares y enchufables - sin necesidad de intervenir en la instalación existente.

✅ Estructura clara y ordenada en la línea de cajas

Gracias a la distribución central de energía y a los puntos de conexión definidos.

cONTACTA CON NOSOTROS PARA MÁS INFORMACIÓN

COMPONENTES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE CAJAS

CABLEADO INFRAESTRUCTURA

Cables planos flexibles para la alimentación eléctrica a través de bandejas de cables — para un mínimo esfuerzo de instalación, una estructura clara y un montaje eficiente en la zona de cajas.

ver solución

CAJA DE DISTRIBUCIÓN

Distribución central de energía con protección integrada. La caja de distribución gesis® proporciona protección descentralizada por fusibles y conecta los sistemas eléctricos y de TI de forma estructurada a través de puertos RJ45.

ver solución

TOMAS DE CORRIENTE

Enchufables, modulares y ampliables: ideales para cargas variables en la línea de cajas. Las tomas de corriente alimentadas a través del sistema gesis® permiten intervalos de mantenimiento prolongados y un suministro eléctrico sencillo y fiable.

SOLUCIONES PLUG&PLAY PARA RETAIL

Esta aplicación forma parte del sistema de conexión plug&play para retail de Wieland Electric. Todas las soluciones —desde la distribución de energía hasta la alimentación de estanterías y equipos multimedia, pasando por la iluminación— se basan en una arquitectura modular y común para espacios comerciales.

ver solución completa

¿Necesitas más información? 
Contacta con nuestros expertos

  • Por teléfono: +34 932 523 820
  • Por email: info.spain@wieland-electric.com
  • A través del formulario siguiente
REALIZA TU consulta

APLICACIONES
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique la hora preferida
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada