ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

ALIMENTACIÓN PARA ESTANTERÍAS electrificadas 

Instalación flexible, segura y adaptable en cualquier momento.

Las estanterías electrificadas para tiendas requieren un suministro eléctrico fiable sin limitar la flexibilidad en la zona de exposición. Un sistema de cableado modular para estanterías permite tiempos de ajuste reducidos y un funcionamiento seguro, incluso en caso de remodelaciones frecuentes.

Requisitos resueltos 
por el sistema gesis 

  • Suministro de dispositivos directamente en la estantería de comercio minorista
  • Protección local de secciones individuales de la estantería
  • Alta flexibilidad durante las remodelaciones de estanterías y los cambios de surtido
  • Montaje en superficie claro de la distribución de Potencia en el área de ventas
  • Minimización de los tiempos de inactividad durante las operaciones en curso

Figura: Ejemplo de un cableado de estantería enchufable con protección descentralizada, tendido de Cable flexible y Protección contra sobretensión Integrado.

MONTAJE EN SUPERFÍCIE DEL SISTEMA DE UN VISTAZO

La fuente de alimentación para las estanterías de comercio minorista se proporciona a través de una unidad de subdistribución descentralizada, la gesis® WIV. Desde allí, la energía se distribuye modularmente a estanterías individuales o niveles de estantería. El cableado es enchufable mediante cables de instalación gesis® CLASSIC prefabricados y bloques de distribución.

EN CADA ÁREA DE ESTANTERÍAS

  • Subdistribución enchufable para protección local
  • Ramificación modular para estanterías o niveles de estantería individuales
  • Protección contra sobretensiones de Clase 3 adicional
  • Ampliación flexible o Adaptador sin recableado

ÁREAS DE APLICACIÓN

  • Supermercados e hipermercados
  • Tiendas de bricolaje y especializadas
  • Conceptos shop-in-shop
  • Tiendas emergentes

VENTAJAS

✅ Protección descentralizada de secciones individuales de la estantería

Para una alta fiabilidad operativa y un impacto limitado de fallos

✅ Alta flexibilidad en la distribución de Potencia

Mediante componentes del Sistema modulares y enchufables

✅ Estructuras claras para mayor seguridad

Gracias a una distribución clara de Potencia directamente en el área de estanterías

✅ Adaptador rápido, reequipamiento Único y ampliación

Sin intervención en el Empotrado existente

✅ Protección contra sobretensión de Clase 3 ampliable

Protege de manera fiable los dispositivos conectados durante el funcionamiento continuo

✅ Intervalos de inspección ampliados – de 2 a 4 años

Gracias a una infraestructura eléctrica permanentemente instalada, conforme a las Normativas

Solicitar consulta sobre Sistema de estanterías

COMPONENTES PARA EL CABLEADO DE ESTANTERÍAS

Componentes del Sistema gesis® prefabricados industrialmente 

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN WIV 

Unidades de subdistribución enchufables gesis® WIV para montaje en Pared o en estantería con dispositivos de protección Integrado.
Permiten una protección descentralizada directamente en el área de ventas.

Más información

DISTRIBUCIÓN ENCHUFABLE

Bloques de distribución para la distribución flexible de conductores de fase a estanterías individuales o niveles de estantería – enchufables sin esfuerzo de Empotrado adicional.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Protección contra sobretensiones enchufable para proteger los dispositivos conectados. Fácil de integrar e ideal para equipos sensibles en estanterías de comercio minorista.

SOLUCIONES plug&play para retail

Esta aplicación forma parte del sistema de conexión enchufable para retail de Wieland Electric. Todas las soluciones —desde la distribución de energía hasta la alimentación de estanterías y equipos multimedia, pasando por la iluminación— se basan en una arquitectura modular y común para espacios comerciales.

VER SOLUCIÓN COMPLETA

¿Necesitas más información? 
Contacta con nuestros expertos.

  • Por teléfono: +34 932 523 820 
  • Por email: info.spain@wieland-electric.com 
  • A través del formulario siguiente
REALIZA TU consulta
Devolución de llamada – Servicio

Evite las esperas al teléfono.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario preferido
  3. Reciba una llamada de nuestros expertos
Programar una llamada