Volver a la vista general
Luminaria RST 24V DC 5W
Número de artículo 83.240.0030.0
podis® LED Luminaire, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing light grey
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.240.0030.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Luminaria RST 24V DC 5W |
| EAN | 4049088111006 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 94054231 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 137 mm |
| Peso bruto embalado | 380 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
| Peso neto de una pieza | 321 g |
| Volumen del artículo | 2990 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Método de montaje | Pared y techo |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Color de la carcasa | Gris claro |
| Sistema de cableado | Circuito continuo / Circuito separado |
| Classe de protección | II |
| Conexión de la fuente de alimentación | RST20i3 signal brown |
Datos técnicos
| Tensión mínima de entrada | 15 V |
|---|---|
| Tensión máx. de entrada | 30 V |
| Modo | Corriente constante |
| Potencia de la lámpara | 4.9 W |
| Fusible | 0.5A / 60V reinicio |
| Protección contra polaridad inversa | Sí |
| Caracterización iluminación de emergencia | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente ta máx. | 70 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 70 °C |
| Normativas | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| Potencia luminosa | 450 lm |
| Tensión nominal | 24 V |
| Corriente nominal | 0.2 A |
| Tipo de tensión | CC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5700 K |
Dimensiones
| Longitud | 161 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 73.4 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | Lámpara LED/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 96.021.4051.4 | Conector RST20I2S B13ZR1S L BR0 | | |
| 05.560.3419.0 | Grapa de montaje Podis LED | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 233.21kB | |
| | - | 69.36kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 43.74kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 661.63kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 263.92kB | |
| | - | 1.08MB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 655.28kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Número de artículo 83.240.0030.0
podis® LED Luminaire, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing light grey