Mobile LTE Router LR240 EMEA
Router industrial LTE LR240, 4G LTE Cat.4 , carcasa metálica y montaje en carril DIN, 2x SIM con protector, puertos: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA, Tensión de alimentación: 9-48 V DC, Configuración: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Red: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Temperatura de funcionamiento: -40 ... +75°C
| Número de pieza | 83.041.0240.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Mobile LTE Router LR240 EMEA |
| EAN | 4049088643521 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
| Longitud empaquetada | 197 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 129 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 440 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.65 ccm |
| Peso neto de una pieza | 320 g |
| Volumen del artículo | 1270.65 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Ethernet | Sí |
| Fast Ethernet | Sí |
| Gigabit Ethernet | No |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 75 °C |
| Peso neto | 300 g |
| Perfiles conmutables | 4 |
| Indicador de estado del LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Material de la carcasa | Metal |
| LTE | ja |
| GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ | ja |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Humedad relativa mín. | 5 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Sección del conector (mín.) | 1,5mm²(AWG16) |
| Sección del conector (máx.) | 0,14mm²(AWG26) |
| Posición de la instalación | Aleatorio |
| Puerto 1 | ETH |
| Puerto 2 | ETH |
| versión | PRO |
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 10 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 48 V |
| Consumo máx. de energía | 2 W |
| Corriente de entrada máx. | 0.4 A |
| Profundidad | 95 mm |
|---|---|
| Anchura | 103 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 300 g |
| ETIM 5.0 | Router de red |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0035.1 | Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | Antena WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.85MB | |
| | - | 274.92kB | |
| | - | 97.38kB | |
| | - | 5.74MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 322.49kB | |
| | - | 50.05kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.13kB | |
| | - | 43.79kB | TIF |
| | - | 485.86kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 587.38kB | |
| | - | 11.34MB | STP |
| | - | 29.73MB | IGS |
| | - | 6.34MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 18.93MB | ZIP |
Router industrial LTE LR240, 4G LTE Cat.4 , carcasa metálica y montaje en carril DIN, 2x SIM con protector, puertos: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA, Tensión de alimentación: 9-48 V DC, Configuración: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Red: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Temperatura de funcionamiento: -40 ... +75°C