Volver a la vista general
Módulo de alimentación FCS E16 5 SASA M50L SW
BEST CHOICE
Número de artículo 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 75.450.2253.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Módulo de alimentación FCS E16 5 SASA M50L SW |
| EAN | 4049088707575 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 340 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 185 mm |
| Altura embalada | 160 mm |
| Peso bruto embalado | 1479 g |
| Volumen de la caja de cartón | 10064 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1253 g |
| Volumen del artículo | 10064 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos de conexión
| Número de polos | 5 |
|---|---|
| Número de posiciones de la borna por polos | 1 |
| Tipo de terminación (cable redondo) | conexión por tornillo |
| Tipo de conexión del bus de energía | conexión por tornillo |
| Número de entradas | 1 |
| Tipo de entrada | round cable |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de salida | for 5G16 flatcable |
| Sección del conductor semirígido | 1,5 mm² - 35 mm² |
| Sección del conductor rígido | 1,5 mm² - 50 mm² |
Datos mecánicos
| Material de la carcasa | Polycarbonat (PC) |
|---|---|
| Color de la carcasa | Negro |
| Resistente a UV | Sí |
| Antivibraciones | IK08 |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Método de montaje | Montaje en superfície |
Datos eléctricos
| Tensión Asignada | 690 V |
|---|---|
| Corriente Asignada | 100 A |
| Tipo de tensión de alimentación | CA |
Dimensiones
| Longitud | 252 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 162 mm |
| Altura de montaje | 120 mm |
Clasificación
| ECLASS 11 | 27142409 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.3653.1 | Prensaestopas M50 x 1,5 25 - 31 | | |
| 06.564.8400.0 | TG ABL | | |
| 05.505.0900.1 | Tuerca M50 x 1,5 | | |
| Z5.507.3753.1 | Prensaestopas M50 x 1,5 30 - 38 | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cable plano FL-LSHF 5G25 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 824.78kB | |
| | - | 216.04kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 223.50kB | |
| | - | 221.38kB | TIF |
| | - | 3.99MB | DXF |
BEST CHOICE
Número de artículo 75.450.2253.1
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing black,