ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Dispositivos de parada de emergencia

Los dispositivos de parada de emergencia sensorPRO están disponibles en variantes listas para usar o configurables para una integración flexible en aplicaciones de seguridad de máquinas. Los bloques de contactos con autosupervisión opcionales favorecen una seguridad funcional fiable, mientras que las variantes con conexión M12 permiten una instalación rápida y sencilla in situ.

Descripción general
Productos

SETAS DE EMERGENCIA SEGURAS, ROBUSTAS Y FIABLES

Las setas de emergencia sensor PRO están disponibles en versiones plug&play  o configurables, lo que permite la máxima flexibilidad para satisfacer todos los requisitos de aplicación. Las setas de emergencia de Wieland están disponibles con bloques de contactos autocontrolados que garantizan la mayor seguridad funcional. Las variantes con conectores M12 permiten además una instalación sencilla y rápida.

CARACTERÍSTICAS

  • Sistema plug&play con conector M12 o configurables
  • A prueba de manipulaciones
  • Variantes con bloques de contactos autocontrolados
  • Indicador de posición de conmutación
  • Apto para aplicaciones hasta IP69K

VENTAJAS

  • Soluciones personalizadas para todas las aplicaciones
  • Parada fiable y segura de máquinas e instalaciones en caso de emergencia
  • Detección de un montaje incorrecto o daños en bloque de contactos
  • Rápida localización de averías in situ gracias a la indicación de la posición del actuador
  • Apto en condiciones ambientales adversas

SISTEMA MODULAR

SOLUCIONES de seguridad plug&play

  • Conexión sencilla con conectores M12 normalizados
  • Reducción del esfuerzo de cableado e integración rápida mediante el sistema de conexión plug&play
  • Apto para instalación en campo,  panel y armario
  • Apto para niveles de seguridad de hasta PL e/ SIL 3

PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA CON CONECTOR M12

El pulsador de parada de emergencia M12 se caracteriza por su diseño compacto y su conexión estandarizada. Esto supone una importante reducción del esfuerzo de cableado y del tiempo de instalación.

más información

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

Seta de de emergencia con M12 y carcasa

El conjunto de parada de emergencia M12 es ideal para el montaje sobre el terreno gracias a su robusta carcasa IP65.  El conector M12 permite una instalación rápida y sencilla mediante el sistema de conexión plug&play,  al tiempo que evita errores de cableado.
 

más información

Unterschiedliche Kontaktblöcke ermöglichen kundenspezifische Not Halt Taster

Cámaras de contactos

Disponemos de una amplia gama de cámaras de contacto que se caracteriza por ofrecer un montaje sin herramientas. Permite utilizar pulsadores de parada de emergencia seguros y modulares.
 

Más información

ACTUADORES

La amplia gama de actuadores ofrece soluciones para todas las aplicaciones. Hay disponibles variantes con desbloqueo por giro o por llave y con aro de protección antibloqueo.

Más información

CARCASAS

Diseño robusto para pulsadores de paro de emergencia montados en superficie. La carcasa puede incorporar todos los actuadores y bloques de contacto disponibles.

Más información

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

SISTEMA Library

35 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada