ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Dispositivos de enclavamiento de seguridad

Los dispositivos de enclavamiento de seguridad sensorPRO supervisan resguardos móviles y los mantienen bloqueados cuando lo requiere la función de seguridad. Protegen tanto a las personas como al proceso en aplicaciones en las que el acceso debe permanecer impedido hasta que hayan finalizado las condiciones peligrosas de la máquina.

Descripción general
Productos

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
CON BLOQUEO O DESBLOQUEO CON TENSIÓN

Los finales de carrera de seguridad con bloqueo sensor PRO protegen a personas y maquinaria evitando la apertura indeseada de accesos antes que la máquina se detenga por completo de forma segura. El cabezal metálico giratorio, los diferentes actuadores y los conectores M12 garantizan una gran flexibilidad de uso y una instalación sencilla, rápida y segura.

CARACTERÍSTICAS

  • Cabezal rotatorio 360° (en giros de 90°) para accionamiento en horizontal o vertical.
  • Bloqueo o desbloqueo por tensión
  • Variantes con conector M12
  • Diversas combinaciones de contactos de seguridad

VENTAJAS

  • Apto para cualquier aplicación con dificultad de espacio.
  • Adecuado para la protección de personas y maquinaria.
  • Instalación sencilla, rápida y segura.
  • Solución adecuada para cualquier instalación eléctrica.

VARIANTES Y ACCESORIOS  

CABEZAL METÁLICO

La nueva generación de finales de carrera de seguridad con enclavamiento con cabezal metálico presenta un diseño robusto y varias opciones de conexión consiguiendo la máxima seguridad en cualquier tipo de aplicación.

ACTUADORES 

Existe un actuador para cada necesidad. Los actuadores estándar permiten el montaje tanto vertical como en horizontal; los  flexibles permiten un pequeño desplazamiento tanto en el eje vertical como en el horizontal, mientras que los de radio se utilizan para radios de actuación pequeños.

DESBLOQUEO antipánico

Mientras que los finales de carrera con bloqueo garantizan garantizan un acceso seguro a las máquinas desde el exterior, los desbloqueos antipánico se utilizan para garantizar que las personas puedan salir de la zona de peligro. El accesorio de desbloqueo puede utilizarse como opción en la variante de cabezal metálico.

CABEZAL PLÁSTICO

Los finales de carrera de seguridad con enclavamiento con cabezal de plástico son una solución económica para salvaguardar personas, procesos y maquinaria.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Conocimiento experto al alcance de tu mano. Nuestro manual de buenas prácticas de seguridad industrial contiene ejemplos fáciles de entender para diseñar soluciones de seguridad. Profesionales expertos en normativas ofrecen una visión completa de los temas más importantes relacionados con la seguridad industrial. Los ejemplos de aplicación, esquemas eléctricos y los cálculos de SISTEMA te ayudarán a mantener el correcto funcionamiento de tu máquina.

descargas

DESCARGAS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SENSOR PRO SIN M

0894.1 | 897 KB

SISTEMA Library

35 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada