Volver a la vista general
Router industrial WIENET LTE LR340 EMEA
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.041.0340.1
Router industrial wieNET LR340 2xRJ45 2xSIM - EMEA
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 83.041.0340.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Router industrial WIENET LTE LR340 EMEA |
| EAN | 4049088653919 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85176200 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 195 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 130 mm |
| Altura embalada | 50 mm |
| Peso bruto embalado | 616.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270.65 ccm |
| Peso neto de una pieza | 505.3 g |
| Volumen del artículo | 1267.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Allgemein
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 75 °C |
| Peso neto | 470 g |
| Indicador de estado del LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Material de la carcasa | Metal |
| Puerto 1 | ETH |
| Puerto 2 | ETH |
| versión | NEXT GEN |
Circuito de alimentación
| Tipo de tensión | CC |
|---|---|
| Tensión mínima de funcionamiento | 10 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 30 V |
| Consumo máx. de energía | 5.8 W |
Dimensiones
| Profundidad | 31.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 129 mm |
| Altura | 94 mm |
| Peso | 470 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Router de red |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0035.1 | Antena WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | Antena WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | Antena WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.55MB | |
| | - | 286.75kB | |
| | - | 104.61kB | |
| | - | 5.74MB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 316.89kB | |
| | - | 46.62kB | |
| | - | 771.76kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.54kB | |
| | - | 45.28kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 652.76kB | |
| | - | 11.57MB | STP |
| | - | 26.99MB | IGS |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.12MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 83.041.0340.1
Router industrial wieNET LR340 2xRJ45 2xSIM - EMEA