Volver a la vista general
Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²
BEST CHOICE
Número de artículo 06.562.0653.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5 and 5G4; IP40; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 06.562.0653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² |
| EAN | 4049088288852 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 169 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 123 mm |
| Altura embalada | 53 mm |
| Peso bruto embalado | 116 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1102 ccm |
| Peso neto de una pieza | 7.686 g |
| Volumen del artículo | 110.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.710.0304.6 | Cable plano 5G4MM² HF BL | | |
| 00.770.0304.7 | Cable plano 5G4MM² HF GN B2 | | |
| 00.712.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² PVC BL | | |
| 00.770.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² HF SW B2 | | |
| 00.712.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² PVC SW | | |
| 00.712.0303.7 | Cable plano 5G2,5MM² PVC GN | | |
| 00.770.0304.6 | Cable plano 5G4MM² HF BL B2 | | |
| 00.770.0304.1 | Cable plano 5G4MM² HF SW B2 | | |
| 00.710.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² HF BL | | |
| 00.710.0303.1 | Cable plano 5G2,5MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.6 | Cable plano 5G2,5MM² HF BL B2 | | |
| 00.710.0304.1 | Cable plano 5G4MM² HF SW | | |
| 00.770.0303.7 | Cable plano 5G2,5MM² HF GN B2 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 91.03kB | |
| | - | 11.83kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 60.82kB | |
| | - | 58.61kB | TIF |
| | - | 3.23MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 304.94kB | |
| | - | 87.20kB | STP |
| | - | 176.89kB | IGS |
| | - | 43.33kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 06.562.0653.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5 and 5G4; IP40; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured