Volver a la vista general
Cable plano 5G2,5MM² HF SW
Número de artículo 00.710.0303.1
gesis® NRG BASIC flat cable; mains 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: black.
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 00.710.0303.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano 5G2,5MM² HF SW |
| EAN | 4049088298899 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1000 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 540 mm |
| Altura embalada | 1000 mm |
| Peso bruto embalado | 378400 g |
| Volumen de la caja de cartón | 540000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 318.4 g |
| Volumen del artículo | 540 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 1000 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Aislamiento del núcleo | PE |
|---|---|
| Identificación del núcleo | Color |
| material inífugo | according to DIN 60332-1-2 |
| Color de la cubierta exterior | Negro |
| Material de la cubierta exterior | Poliolefina |
| Categoría del conductor | Clase 6 = muy flexible |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Pantalla | No |
| Número de núcleos | 5 |
| Anchura aprox. del cable | 27.5 mm |
| Altura del cable approx. | 6.3 mm |
| Certificación CPR | Eca |
Datos técnicos
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1000 V |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Carga calorífica | 1.3 kWh/m |
| Categoría del conductor | Clase 6 = muy flexible |
| Número de núcleos | 5 |
| Aislamiento del núcleo | PE |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Pantalla | No |
| Material de la cubierta exterior | Poliolefina |
| Color de la cubierta exterior | Negro |
| material inífugo | according to DIN 60332-1-2 |
| Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12) | Sí |
| Anchura aprox. del cable | 27.5 mm |
| Altura del cable approx. | 6.3 mm |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Tensión nominal U | 1000 V |
| Certificación CPR | Eca |
| Radio de curvatura, estático | 100 mm |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Carga calorífica | 1.3 kWh/m |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 3.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Sujetacables FLATCABLE SCREW | | |
| 99.681.0000.0 | Maleta de muestras GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.562.3000.0 | Sujetacables Befestigungsschelle | | |
| 95.300.0600.0 | Herramienta de corte GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.569.7553.0 | Sujetacables FLATCABLE NAIL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.562.0653.0 | Tapón GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 92.050.1553.1 | Adaptador de cable plano GST18I5A S1 F7 SW | | |
| 92.051.5453.1 | Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V SW | | |
| 92.031.5453.1 | Adaptador de cable plano GST18I3I B1H F7V SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 55.57kB | |
| | - | 12.07kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.43kB | |
| | - | 198.08kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 221.89kB | |
| | - | 75.85kB | STP |
| | - | 311.90kB | IGS |
| | - | 3.21kB | JT |
Número de artículo 00.710.0303.1
gesis® NRG BASIC flat cable; mains 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: black.